3. Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem

Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem - mit analoger und digital-analoger Anzeige

Geeignet für Spindeln in jeder Einbaulage. Die Zeigerwelle ist fest mit dem Gehäuse verbunden (Abb. 1). Das Handrad/der Rändelknopf, das den Stellungsanzeiger beinhaltet ist mit der Spindel verbunden. Auf der Rückseite des Handrades/Rändelknopfes, befindet sich ein Flansch mit Zahnrad, welcher maschinenseitig mit einem Bolzen o.ä. fixiert ist. Dadurch ist der Flansch mit der Maschine verbunden. Durch Drehen des Handrades kommt das Planetengetriebe in Bewegung und gibt diese Bewegung an den Stellungsanzeiger weiter. Diese Umdrehung wird dann mittels Zahnrad and beide Zeiger übertragen, während das Trageelement und die Skala, dank eines Bolzen, in Ruhe verbleiben.