ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Stellriinge in verschiedenen Ausführungen, Materialien und Größen zur Anwendung als Festanschlag oder in Kombination mit anderen Elementen
Stellringe in verschiedenen Werkstoffkombinationen aus Kunststoff Thermoplast, Aluminium, Edelstahl oder brünierter Stahl für den Einsatz in unterschiedlichen Industriebereichen. Die Modelle GN 704 mit Schnellspannung mittels Hebel ermöglichen das schnelle und werkzeuglose Positionieren der Ringe. Finden Sie
Unterschiedliche Innendurchmesser in verschiedenen Größen für alle Anforderungen: von 5 bis 80 mm. Dazu kommen auch geteilte Stellringe aus Kunststoff Thermoplast der ANPS-Serie, die ideal für den Einbau auf Leerlaufwellen als Anschlag sind, oder zur Befestigung von Endschaltern, Umlenkrädern, Stützstiften oder anderen Bauteilen. Die Ringe schützen die Wellenoberflächen vor Beschädigungen. Dank der besonderen Beständigkeit gegenüber wiederkehrenden Waschzyklen mit Lösungs- und Reinigungsmitteln eignen sich die Stellringe auch für Anwendungen im Lebensmittel- oder Pharmabereich.

