ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Die modularen Schmiersysteme bestehen aus einem Verbindungsstück mit Gewinde, einem schlauchförmigen Korpus, der zur Herstellung der gewünschten Länge in mehrere Segmente unterteilt ist, und einer Düse für den Flüssigkeitsabfluss
Die Modulare Schmiersysteme von Elesa setzen sich aus mehreren Segmenten zusammen um dem jeweiligen Zweck zu entsprechen und um die gewünschte Länge zu erhalten. Die Segmente können Verbindungsstücke mit Gewinde und Düsen kombiniert werden.
Flexible Kühlmittelschläuche finden Anwendung, wenn Schmierung, präzises Absaugen von Flüssigkeiten oder Staubpartikeln verlangt wird, oder wenn eine bestimmte Temperatur aufrechterhalten werden soll.
Die Komponenten der Kühlmittelschläuche sind aus Thermoplast (Acetalhaz Basis), in den Standardfarben orange und blau. Das verwendete Material zeichnet sich durch exzellente Stabilität und Elastizität aus, ebenso durch die niedrige Hygroskopizität. Die flexiblen Kühlmittelschläuche von Elesa sind ebenso lieferbar in FDA konformem Material, um den Vorschriften betreff Kontaktes zu Lebensmitteln zu entsprechen.
Unsere Kühlmittelschläuche zeichnen sich aus durch:
• Modularität und kundenspezifische Lösungen: zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten sind möglich durch die Verwendung von unterschiedlichen Typen von Adaptern, Verbindern und Düsen.
• Die Länge kann je nach Kundenanforderung angepasst werden.
• Flexibilität: Die Schnapp-Montage der einzelnen Segmente gibt dem System Verformbarkeit während der Ausrichtung und Stabilität während des Betriebs, dies auch in Gegenwart von Vibrationen.
• Vielseitigkeit: das verstellbare / modulare System ist geeignet für unterschiedliche Anwendungen, zum Beispiel wo Zwangzirkulation von Luft oder Absaugung verlangt wird (z.B. Trocknen von Farbe während des Druckvorganges).
• Exzellente chemische Beständigkeit: das Material ist beständig gegen Reinigungsmittel, Schmiermittel und Öle.
• Schnelle Montage und Demontage.
• Nichtleitend: dieses Material leitet keine Elektrizität und ist somit geeignet zum Einsatz an elektrischen Erodier Maschinen (EDM).