VC.792-XX Volantini a lobi

per indicatori di posizione, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

  • VC.792-GXX: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
  • VC.792-PXX: per indicatori con movimento a reazione fissa.

Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetalica (POM). Vite e piolino di ancoraggio in acciaio brunito.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il design ergonomico consente una presa efficace. L'assenza di cavità impedisce il deposito di residui antigienici e una perfetta pulibilità.

Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia anche con getti d'acqua e vapore.

Scelta dell'indicatore  (da ordinare separatamente)

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.

Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G o movimento a reazione fissa tipo P.

Accessori

Accessori su richiesta

Calotta di chiusura CP-XX per l'utilizzo senza indicatore.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Volantino con boccola in acciaio INOX.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO