IZN-XX Manopole zigrinate

per indicatori di posizione gravitazionale, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura lucida.

Esecuzione standard

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.

Informazioni generali

Scelta dell'indicatore (da ordinare separatamente)

Le manopole zigrinate IZN-XX possono essere utilizzate con indicatori analogici ed analogico-digitali con movimento a reazione gravitazionale.

Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.

Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.

Accessori

Accessori su richiesta

Calotta di chiusura CP-XX per l'utilizzo senza indicatore.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO