BTL-LP Manopole scanalate

con catenella di ritegno, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Forcella elastica in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Catenella di ritegno

Cavetto con sfere e terminali di aggancio in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

Anello a due spire in acciaio INOX trattato NERINOX.

Fissaggio del terminale a mezzo di una vite autofilettante Ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 o vite M5 a testa svasata UNI EN ISO 10642.

Esecuzioni standard

  • BTL-B-LP: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • BTL-p-LP: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Adatta dove è necessario evitare la perdita della manopola.

La forcella elastica, alloggiata nell’apposita scanalatura della manopola può girare liberamente. L’anello a spire collega la forcella alla catenella.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Catenella in diverse lunghezze.

Volantino con cavetto di ritegno CV-T in polietilene colore nero.

Volantino con cavetto in acciaio INOX GN 111GN 111.2GN 111.4 e GN 111.8.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO