RCG-GU Guide di montaggio

Per profili guida catena RCG, acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • RCG-GU-ZN: acciaio zincato.
  • RCG-GU-SST: acciaio INOX AISI 304.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Supporti strutturali a C per posizionare e bloccare i diversi profili RCG.

Disponibili in varie dimensioni per i differenti profili, RCG-GU-3 a sezione ridotta per catene piccole o spazi ristretti; RCG-GU-5 e RCG-GU-9 a sezioni media impiegati tipicamente nell'automazione industriale leggera.

Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.

    Accessori

    Accessori

    RCG-CE: profilo guida catena tipo CE.

    RCG-CT: profilo guida catena tipo CT.

    RCG-CP: profilo guida catena tipo CP.

    Elesa
    Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

    RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO