San - Antimicrobial
Per profili guida catena RCG, acciaio o acciaio INOX
Esecuzioni standard
- RCG-GU-ZN: acciaio zincato.
- RCG-GU-SST: acciaio INOX AISI 304.
Caratteristiche e applicazioni
Supporti strutturali a C per posizionare e bloccare i diversi profili RCG.
Disponibili in varie dimensioni per i differenti profili, RCG-GU-3 a sezione ridotta per catene piccole o spazi ristretti; RCG-GU-5 e RCG-GU-9 a sezioni media impiegati tipicamente nell'automazione industriale leggera.
Vengono fornite in barre da 2000 mm di lunghezza.