ECA.T Calotte di chiusura

per ETH., tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei colori Elecolors e bianco simile RAL 9002 (CLEAN), finitura lucida.

Montaggio a pressione.

Assemblaggio

Da montare a pressione (Fig. 1), rimovibili con un cacciavite.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO