ETH. Maniglie tubolari

Tecnopolimero e alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat.

Calotte di chiusura

  • ECA.T: tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei colori Elecolors, finitura lucida, montate a pressione. Comprese nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.

Disponibili anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Sistema di fissaggio antirotazione tubo

Speciale sistema di fissaggio ad espansione dei supporti laterali al tubo per evitare la rotazione.

Esecuzioni standard

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.

  • ETH-EP: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat. Alta resistenza a usura, graffi ed agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo. Supporti laterali colore grigio-nero.
  • ETH-AN: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale. Supporti laterali colore grigio-nero.

Coppia di serraggio consigliata:

  • montaggio posteriore con fori lisci: 8 [Nm]
  • montaggio frontale con fori lisci o filettati: 15 [Nm].
Informazioni generali

Ergonomia e design

Le dimensioni del tubo consentono una presa molto confortevole e al tempo stesso efficace; il sistema di fissaggio antirotazione del tubo ai supporti laterali permette una presa ferma e sicura durante la manovra.

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

ETH-EP - Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Lunghezze diverse.

Accessori

Accessori a richiesta

  • DS-ETH: distanziali in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio.
  • ECA.T: calotte di chiusura in tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).
ETH-EP - Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica 
CodiceDescrizioned2hh2h4Per manigliaETH-EP - Tubo in alluminio con rivestimento resina epossidica
15251DS-ETH.35-16416101.512.5ETH.3524
15253DS-ETH.35-32432.511815ETH.3545
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO