L.652-S Maniglie a T di sicurezza

Tecnopolimero, innesto a pressione

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Scritta grigia "PUSH" tampografata sulla leva. Per un buon mantenimento della scritta tampografata, evitare il contatto con solventi, alcol o detergenti contenenti alcol.

Calottina centrale

Calottina di chiusura centrale in tecnopolimero, colore nero. Su richiesta e per quantitativi sufficienti, può essere fornita in giallo RAL 1021 (sicurezza) o altri colori, con simboli grafici, marchi o diciture personalizzate.

Esecuzioni standard

Elemento di serraggio con innesto dentato e perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l’avvitamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.

  • L.652-S-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • L.652-S-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Particolarmente indicata quando vi è la necessità che la maniglia sia normalmente nella posizione di folle e quindi per evitare che accidentalmente possa essere variato il corretto serraggio.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Lunghezza del prigioniero filettato diversa.

Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Esercitare una pressione sulla maniglia per innestare la dentatura e potere operare. Al cessare della pressione, la dentatura si disinserisce automaticamente riportando la maniglia in posizione di folle.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO