VB.639 Volantini di serraggio a tre bracci

Tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

VB.639/130: tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • VB.639-A: boccola acciaio brunito, foro cieco liscio.
  • VB.639-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • VB.639-FP: boccola ottone, foro passante filettato.
  • VB.639-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
  • VB.639-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
  • VB.639-FP-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato.
Informazioni generali

Applicazioni

Questo volantino è stato studiato per l'impiego anche in casi particolarmente gravosi dove può essere richiesto l'utilizzo di una mazzuola per un più energico bloccaggio.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO