Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
VB.639/130: tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- VB.639-A: boccola acciaio brunito, foro cieco liscio.
- VB.639-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
- VB.639-FP: boccola ottone, foro passante filettato.
- VB.639-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
- VB.639-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
- VB.639-FP-SST: boccola acciaio INOX AISI 303, foro passante filettato.
Applicazioni
Questo volantino è stato studiato per l'impiego anche in casi particolarmente gravosi dove può essere richiesto l'utilizzo di una mazzuola per un più energico bloccaggio.