AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, arancio, finitura lucida.
Calottina copriboccola
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore grigio chiaro RAL 7035 (C3), finitura mat.
Esecuzione standard
- VTR-B: boccola ottone, foro passante filettato, con calottina.
- VTR-FP: boccola ottone, foro passante filettato, senza calottina.
- VTR-N: foro quadro, senza calottina.
- VTR-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con calottina.
Esecuzioni speciali a richiesta
Manopole con calottina nei colori standard: nero (C9), arancio (C2), giallo (C4), azzurro (C5) e rosso (C6).