VTR. Manopole

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, arancio, finitura lucida.

Calottina copriboccola

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), colore grigio chiaro RAL 7035 (C3), finitura mat.

Esecuzione standard

  • VTR-B: boccola ottone, foro passante filettato, con calottina.
  • VTR-FP: boccola ottone, foro passante filettato, senza calottina.
  • VTR-N: foro quadro, senza calottina.
  • VTR-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con calottina.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Manopole con calottina nei colori standard: nero (C9), arancio (C2), giallo (C4), azzurro (C5) e rosso (C6).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO