LBR. Leve di manovra

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo centrale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura lucida.

Braccio

Acciaio cromato mat con impugnatura cilindrica I.280 in Duroplasto.

Mostrina frontale autoadesiva

Alluminio anodizzato opaco da applicare dopo il montaggio.

Esecuzioni standard

  • LBR-A: boccola acciaio brunito, foro alesato H7.
  • LBR-N: senza boccola, con foro liscio e faccia piana.

LBR.45-N e LBR.54-N: faccia piana opposta al braccio.

LBR.75-N: faccia piana in corrispondenza del braccio.

Informazioni generali

Limitazione dell'angolo di manovra

Per limitare l'angolo di manovra è prevista una scanalatura di scorrimento per eventuali piolini di fine corsa.

LBR-N - Senza boccola, foro liscio e faccia piana 
Accessori

Accessori a richiesta

  • Rondella di ritegno assiale GN 184.
  • Molla e sfera per il posizionamento a scatto da inserire nelle apposite sedi d3 posizionate a 180° (vedi Molla e sfera MS.).
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Lunghezze dei bracci e forme delle impugnature diverse.
  • Mostrina frontale personalizzata con diciture, marchi, simboli grafici.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO