San - Antimicrobial
Tecnopolimero
Corpo centrale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura lucida.
Braccio
Acciaio cromato mat con impugnatura cilindrica I.280 in Duroplasto.
Mostrina frontale autoadesiva
Alluminio anodizzato opaco da applicare dopo il montaggio.
Esecuzioni standard
- LBR-A: boccola acciaio brunito, foro alesato H7.
- LBR-N: senza boccola, con foro liscio e faccia piana.
LBR.45-N e LBR.54-N: faccia piana opposta al braccio.
LBR.75-N: faccia piana in corrispondenza del braccio.
Limitazione dell'angolo di manovra
Per limitare l'angolo di manovra è prevista una scanalatura di scorrimento per eventuali piolini di fine corsa.
Accessori a richiesta
- Rondella di ritegno assiale GN 184.
- Molla e sfera per il posizionamento a scatto da inserire nelle apposite sedi d3 posizionate a 180° (vedi Molla e sfera MS.).
Esecuzioni speciali a richiesta
- Lunghezze dei bracci e forme delle impugnature diverse.
- Mostrina frontale personalizzata con diciture, marchi, simboli grafici.