VDN.FP Volantini a disco

Duroplasto, mozzo in acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.

Anello

Alluminio anodizzato opaco.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Esecuzioni standard

Mozzo in acciaio brunito con foro alesato H7.

Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta:

  • VDN.FP-A: senza impugnatura.
  • VDN.FP+I-A: con impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
  • VDN.FP+IR-A: con impugnatura ribaltabile IR.407 in Duroplasto.
  • VDN.FP+IRS-A: con impugnatura di sicurezza ribaltabile automaticamente "Fold-O-matic"® IRS.820  in tecnopolimero.
  • K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:

73650-10-K VDN.50 FP-A10-K

Mozzo in acciaio brunito pieno per forature diverse dallo standard:

  • VDN.FP: senza impugnatura.
  • VDN.FP+I: con impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
  • VDN.FP+IR: con impugnatura ribaltabile IR.407 in Duroplasto.
  • VDN.FP+IRS: con impugnatura di sicurezza ribaltabile automaticamente "Fold-O-matic"® IRS.820 in tecnopolimero.
Informazioni generali

Ergonomia

La corona con lobatura interna posteriore facilita la presa e la manovra del volantino.

Accessori

Accessorio a richiesta

Rondella di ritegno assiale in acciaio brunito  GN 184.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Volantini con contrappesi di bilanciamento incorporati.

Volantini con fori trasversali secondo EN 110.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO