GN 251.6 Viti di regolazione con magnete
Acciaio
Materiale
Acciaio zincato, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²).
Magnete
Neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Vedi Dati tecnici magneti.
Controdado
Acciaio zincato, classe 04 (resistenza a trazione 400 N/mm²).
Caratteristiche e applicazioni
Le viti di regolazione con magnete GN 251.6 sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate. Vengono generalmente utilizzati per il fissaggio di parti in lavorazione. Il controdado può essere impiegato per fissaggio di sicurezza della vite dopo il posizionamento.