per morsetti TCC-VD, tecnopolimero Visually Detectable
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, finitura mat.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Esecuzioni standard
TCC-A-VD: per tubi tondi di diametro "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q-VD: per tubi a sezione quadra "s" ±0,2mm.
Dati tecnici
I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata di 5 Nm per TCC-A-VD-18 e 12 Nm per TCC-A-VD-30.