TNR. Tappi di chiusura per alte pressioni

SUPER-tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Guarnizione di tenuta

OR gomma sintetica NBR.

La sede per l'alloggiamento oltre a garantire l’imperdibilità dell'OR consente una tenuta ottimale anche con coppie di serraggio minime.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Dati tecnici

In prove di laboratorio effettuate con olio minerale tipo CB68 (secondo ISO 3498), a 23°C per un tempo relativamente limitato, si sono ottenuti valori di tenuta alla pressione superiori a 100 bar.

Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto per quanto riguarda la natura del fluido, temperatura di esercizio e tipo di applicazione, nelle condizioni reali di funzionamento.

Accessori

Accessori su richiesta

I tappi di chiusura TNR. sono personalizzabili con mostrine in alluminio con ideogrammi tipo MH..

Altre esecuzioni

Altre esecuzioni standard

  • TCR. tappi di carico per alte pressioni.
  • TSR. tappi di scarico per alte pressioni.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO