RE.F5-SST-N-ESD Ruote con supporto in acciaio INOX

Rivestimento in poliuretano colato ESD

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Rivestimento

Poliuretano colato, durezza 90 Shore A, grigio scuro, antitraccia.

Resistività elettrica < 109 Ω.

Corpo centrale ruota

Alluminio pressofuso.

Tipo di scorrimento

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati in acciaio INOX.

Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.

Supporto a piastra fissa

Lamiera di acciaio INOX AISI 304, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 3000N.

Supporto a piastra girevole

Lamiera di acciaio INOX AISI 304, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 3000N.

La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità.

Non richiede manutenzione.

E’ costituito da (vedi Fig.1):

  1. piastra di supporto: lamiera di acciaio INOX AISI 304;
  2. forcella: lamiera di acciaio INOX AISI 304;
  3. anello tenuta sfere: lamiera di acciaio INOX AISI 304;
  4. perno centrale: integrale con la piastra ribadito a freddo;
  5. organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
  6. anello parapolvere: tecnopolimero colore blu, disponibile solo per le esecuzioni SSL e SSF.

Freno

Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.

Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilità di azionamento.

Molla in acciaio al carbonio temprato.

Per agire sul dispositivo occorre far ruotare il carrello su se stesso.

Il freno e' efficace e semplice da usare: viene azionato e sbloccato con una semplice azione dall'alto verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal modo la massima comodità di manovra.

Esecuzioni standard

  • PXL: supporto a piastra fissa, senza freno.
  • SXL: supporto a piastra girevole, senza freno.
  • SXF: supporto a piastra girevole, con freno.
  • FXL: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
  • FXF: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno.
RE.F5-FXF-SST-N-ESD - Supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno 
Informazioni generali

Applicazioni

Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.F5-ESD.

Caratteristiche e applicazioni

Lo speciale poliuretano con resistenza elettrica < 109 Ω previene l'accumulo di carica elettrostatica. Le ruote RE.F5-SST-N-ESD sono quindi indicate per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento.

Le caratteristiche elettriche soddisfano quanto prescritto dalla normativa ISO 22878:2004. I valori di resistività elettrica indicati sono stati misurati nel range di temperatura 18 ÷ 25 °C (come da normativa). Per ambienti con temperatura di utilizzo inferiore a 10 °C contattare il servizio vendite ELESA.

L'utilizzo di cuscinetti e supporti in acciaio INOX riduce notevolmente la possibilità che si creino scintille durante la movimentazione.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO