AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Rivestimento in poliuretano iniettato
Rivestimento
Poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D.
Corpo centrale ruota
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).
Tipo di scorrimento
Mozzo con foro passante.
Supporto a piastra fissa
Lamiera di acciaio INOX AISI 304, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 3000N.
Supporto a piastra girevole
Lamiera di acciaio INOX AISI 304, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 3000N.
La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità.
Non richiede manutenzione.
E’ costituito da (vedi Fig.1).
- piastra di supporto: lamiera di acciaio INOX AISI 304;
- forcella: lamiera di acciaio INOX AISI 304;
- anello tenuta sfere: lamiera di acciaio INOX AISI 304;
- perno centrale: integrale con la piastra ribadito a freddo;
- organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
- anello parapolvere: tecnopolimero colore blu, disponibile solo per le esecuzioni SBL e SBF.
Freno
Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.
Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilita' di azionamento. Molla in acciaio INOX.
Per agire sul dispositivo occorre far ruotare il carrello su se stesso. Il freno è efficace e semplice da usare: viene azionato e sbloccato con una semplice azione dall'alto verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal modo la massima comodità di manovra.
Esecuzioni standard
- PBL:
supporto a piastra fissa, senza freno.
- SBL:
supporto a piastra girevole, senza freno.
- SBF:
supporto a piastra girevole, con freno.
- FBL:
supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
- FBF:
supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno.
Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, buona resistenza all'usura e alla lacerazione.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.FF.