San - Antimicrobial
per indicatori di posizione gravitazionale e a reazione fissa, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
Boccola foro alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.
- VHT-GXX: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
Boccola in acciaio brunito.
- VHT-GXX-SST: per indicatori con movimento a reazione gravitazionale.
Boccola in acciaio INOX AISI 303.
- VHT-PXX: per indicatori con movimento a reazione fissa.
Flangia posteriore avente corona dentata interna in tecnopolimero a base acetalica (POM). Vite e piolino di ancoraggio acciaio brunito.
Boccola in acciaio brunito.
Caratteristiche e applicazioni
Il design privo di cavità impedisce il deposito di residui antigienici. Particolarmente adatto per applicazioni su macchine ed attrezzature soggette a frequenti interventi di pulizia con getti d'acqua o di vapore.
Scelta dell'indicatore (da ordinare separatamente)
Consultare in tabella i possibili abbinamenti con indicatori.
Vedi anche "Istruzioni di montaggio" per indicatori con movimento a reazione gravitazionale tipo G o movimento a reazione fissa tipo P.