ERZ. Maniglie a ripresa

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero (C1) RAL 7021, arancio (C2) RAL 2004, grigio (C3) RAL 7035, rosso (C6) RAL 3000, finitura mat.

Inserto dentato in lega di zinco incorporato per l'accoppiamento con l'elemento di serraggio in metallo.

Esecuzioni standard

Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®*.

Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.

  • ERZ-A: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio brunito.
  • ERZ-SST: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303.
  • ERZ-p: elemento di serraggio con vite filettata e vite di ritegno in acciaio brunito.
  • ERZ-SST-p: elemento di serraggio con vite filettata e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

La dentatura metallica dell'inserto in lega di zinco consente l'uso di elementi di serraggio completamente in metallo, con la possibilità quindi di apportarvi eventuali modifiche di lavorazione in caso di speciali esigenze.

Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio, sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esalobata.

* Marchio registrato della TEXTRON INC.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO