Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Calottina Colorata
Tecnopolimero, finitura mat.
Per l'ordinazione aggiungere al codice e alla descrizione l'indice del colore desiderato (C9, ..., C17).
Su richiesta e per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.
Esecuzioni standard
- MBT-B: boccola ottone, foro cieco liscio o filettato.
- MBT-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Ergonomia e design
La particolare bugnatura sulla corona della manopola, con struttura livellata a passo molto piccolo, permette una presa sicura e confortevole, offrendo all'operatore la possibilità di manovrare in maniera sensibile ed ergonomica e di riprendere la manopola durante la fase di rotazione rapida (o di avvitamento) senza la necessità di aggiustamenti angolari della mano e del polso.