SFP+a Tappi sfiato

con paraspruzzi e astina di livello, tecnopolimero

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Coperchio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), finitura semi-mat.

  • SFP+a.: colore arancio RAL 2004, con dicitura "OIL".
  • SFP+a.....-C9: colore nero RAL 9005, con dicitura "OIL".
  • SFP+a.....-C2-N: colore arancio RAL 2004, senza dicitura "OIL".
  • SFP+a.....-C9-N: colore nero RAL 9005, senza dicitura "OIL".

Raccordo filettato

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura semi-mat.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana in gomma sintetica NBR.

Astina di livello

Acciaio fosfatato a sezione piatta.

A richiesta può essere fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.

Diaframma paraspruzzi

Tecnopolimero.

Esecuzioni standard

  • SFP+a: senza filtro d'aria (diaframma paraspruzzi in colore nero).
  • SFP+F+a: D = 31, 42 e 57 con filtro d'aria "tech-fil" in filo di acciaio zincato pressato (diaframma paraspruzzi in colore arancio); D = 70 con filtro d'aria "tech-foam" in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ (diaframma paraspruzzi colore grigio).
  • SFP-BA+F+a: con filtro d'aria "tech-foam" in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere), finezza di filtrazione 40 µ (diaframma paraspruzzi colore grigio).

Attacco rapido a baionetta in lamiera d'acciaio zincato lucido.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I tappi sfiato SFP+a sono muniti di diaframma paraspruzzi che impedisce la fuoriuscita dell'olio (design originale ELESA) e sono quindi particolarmente indicati per l'applicazione su serbatoi nei quali l'olio è sottoposto a forti movimenti e può essere proiettato anche verso il tappo di sfiato.

Dati tecnici

Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'ambiente esterno e l'interno del serbatoio.

SFP+a - Senza filtro d’aria, con dicitura "OIL" 
SFP+a - Senza filtro d’aria, con dicitura "OIL" 
Altre esecuzioni

Esecuzione speciale a richiesta

Raccordo filettato anche con filettatura gas conica Americana NPT - ANSI-ASME B1-20 per i codici contrassegnati in tabella con #.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO