HFTX. Spie di livello olio

Tecnopolimero trasparente

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Evitare il contatto con alcool o con miscele di lavaggio contenenti alcool.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Esecuzioni standard

  • HFTX.: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso.
  • HFTX/SL: senza mostrina.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Informazioni generali

Caratteristiche

La conformazione lenticolare della visiera amplifica e migliora la visibilità anche da posizioni laterali.

Dati tecnici

La coppia di serraggio consigliata in tabella, garantisce una tenuta ottimale mantenendo la guarnizione in posizione corretta.

Nota

Per l'eventuale impiego con altri fluidi additivati, contattare il servizio vendite ELESA.

Accessori

Accessori a richiesta

Ghiera di ritegno in ottone tipo GH. per montaggio su serbatoi con pareti sottili aventi spessore inferiore a 5 mm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO