Base in tecnopolimero, stelo in acciaio
Base
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Stelo passante articolato
Acciaio zincato lucido filettato con esagono di regolazione.
Fissato alla base a mezzo di vite e rondella in acciaio zincato lucido.
Rondella concava d'appoggio dello stelo
Acciaio zincato lucido.
Esecuzioni standard
- LV.A-ACV: senza disco antiscivolo.
- LV.A-ACV-AS: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 90 Shore A, fornito montato con piastra di rinforzo in acciaio zincato fissata per mezzo di due viti.
Caratteristiche
La speciale zigrinatura sotto il bordo d'appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza disco antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.
I componenti del piedino di livellamento (base e stelo) sono forniti già assiemati.
Esecuzioni speciali a richiesta
Steli in acciaio INOX AISI 304.