AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Lega di zinco pressofusa
Materiale
Lega di zinco pressofusa ZD
Rivestimento in resina epossidica:
- Colore nero, RAL 9005, finitura mat. SW
- Colore grigio, RAL 9006, finitura mat. SR
Sede per cava per linguetta DIN 6885-1
- P9 per l' esecuzione GN 210-K
- JS9 per l'esecuzione GN 210-KK
Calottina
Poliammide (PA)
- Rimovibile
- Colore nero per SW
- Colore grigio per SR
Esecuzioni standard
- GN 210-B: senza sede per cava per linguetta, senza bloccaggio.
- GN 210-BK: senza sede per cava per linguetta, con bloccaggio.
- GN 210-K: con sede per cava per linguetta, senza bloccaggio.
- GN 210-KK: con sede per cava per linguetta, con bloccaggio.
- GN 210-V: con doppio foro quadro, senza bloccaggio.
- GN 210-VK: con doppio foro quadro, con bloccaggio.
Vite a testa cilindrica ISO 4762
Per foro delle esecuzioni GN 210-BK, GN 210-KK, GN 210-VK
Acciaio INOX
Caratteristiche e applicazioni
Le leve di manovra GN 210 servono per l'azionamento di alberi, ad esempio per la commutazione di ingranaggi, l'innesto di frizioni o l'azionamento di valvole e chiusure.
La coppia viene trasmessa attraverso un accoppiamento geometrico con linguetta parallela o albero quadro. Questo garantisce una posizione angolare precisa fra l'albero e la leva. È possibile definire liberamente la posizione angolare utilizzando leve di manovra con foro liscio.
Le leve con cava per linguetta o foro quadro possono essere fissate assialmente con una rondella svasata.
Le versioni con bloccaggio trasmettono coppie e forze senza gioco tramite bloccaggio per attrito e fissano assialmente il mozzo. Sono facili da installare e si possono regolare anche dopo l'installazione.
L'angolo di rotazione delle leve di manovra può essere mantenuto con pressori a sfera e molla o limitato con piolini di fine corsa.