PC Pinze di serraggio per pannelli

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7042, finitura mat.

Pastiglie

Elastomero termoplastico, durezza 80 Shore A, sovrastampate.

Spessori di compensazione (compresi nella fornitura)

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) colore grigio RAL 7042 per l’adattamento della pinza di serraggio a pannelli di spessore variabile (vedi tabella).

Esecuzioni standard

  • PC: vite e dado in acciaio.
  • PC-SST: vite e dado in acciaio INOX.
PC - Vite e dado in acciaio 
Spessore s del pannello [mm]

Spessore compensazione da utilizzare

PC.35-4-8

3.1 < s < 4.1-
4.1 < s < 5.15 mm
5.1 < s < 6.16 mm
6.1 < s < 7.17 mm
7.1 < s < 8.18 mm
Spessore s del pannello [mm]

Spessore compensazione da utilizzare

PC.35-6-12

6.1 < s < 7.1-
7.1 < s < 8.18 mm
9.1 < s <10.110 mm
11.1 < s <12.112 mm
PC - Vite e dado in acciaio 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

  • Il prodotto è conforme alla Direttiva macchine (2006/42/CE) che prescrive l'imperdibilità di tutti gli elementi della pinza anche in posizione aperta. (brevetto ELESA). Le due parti della pinza di serraggio sono connesse tramite un'articolazione e accolgono una vite e un dado M5 in acciaio o acciaio INOX.
  • Le dimensioni della pinza sono tali da permetterne l’installazione su profilati di 25 mm e oltre.
  • Il montaggio del pannello nella pinza non richiede alcuna foratura che potrebbe dare origine a fessurazioni nel pannello.
  • L’aggraffaggio chimico delle pastiglie sovrastampate le rende un corpo unico con la pinza. La superficie goffrata evita il fenomeno di incollaggio della pastiglia al pannello col tempo.
  • Per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario attraverso un'eventuale apertura nella struttura di protezione realizzata da pannelli fissati con la pinza PC, è necessario rispettare una distanza di sicurezza (fig.4) conforme alla norma ISO 13857, paragrafo 4.2.4 (per distanza di sicurezza si intende la distanza minima richiesta tra una struttura di protezione e un elemento della macchina potenzialmente pericoloso).

Dati tecnici

A pinza aperta la vite di serraggio resiste ad una forza di estrazione di 250 N senza uscire dalla sua sede.

In prove eseguite nei nostri laboratori a temperatura e umidità controllate (23°C-50% U.R.), in determinate condizioni d'uso e per un periodo di tempo limitato, la portata indicativa di ogni singola pinza è di 100 N (fig.5).

La vite di serraggio del pannello e le viti di montaggio della pinza sul profilato hanno la stessa sede esagonale, è così possibile effettuare l’installazione utilizzando una sola chiave esagonale (Ch.4).

Coppia massima di serraggio della vite di fissaggio = 3.5 Nm.

PC - Vite e dado in acciaio 
PC - Vite e dado in acciaio 
Istruzioni d'uso

Montaggio della pinza sul profilato

  • Vite M6 a testa cilindrica ribassata con cava esagonale DIN 7984 (fig.1).
  • Vite M6 a testa esagonale DIN 933 (fig.2).
  • Dado esagonale M6 DIN 439B o DIN 934 (fig.3).
PC - Vite e dado in acciaio 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO