San - Antimicrobial
BAS3 Basi di sostegno per conveyor
a tre bracci, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- BAS3-A: viti M10, dadi e rondelle in acciaio zincato.
- BAS3-SST: viti M10, dadi e rondelle in acciaio INOX AISI 304.
Montaggio su elementi di livellamento
I tre appoggi della base sono forniti di boccole in ottone, foro passante filettato per l'avvitamento dello stelo dell'elemento di livellamento serie LS.A, LV.A, LV.F.
Caratteristiche
Le forme arrotondate con un'estetica moderna ed elegante garantiscono la massima pulibilità in caso di caduta di liquidi o polvere dall’alto.
Coppia massima per il serraggio delle viti 35 Nm.