Tecnopolimero, alta filtrazione, con valvola, paraspruzzi e astina di livello
Coperchio
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero RAL 9005, finitura mat, simboli grafici incisi a laser.
Raccordo filettato
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), con paraspruzzi ed esagono di serraggio, colore nero, finitura semi-mat.
Guarnizione di tenuta
Rondella piana in gomma sintetica NBR.
Valvola di sovrapressione
Tecnopolimero con OR gomma sintetica NBR
Molla in acciaio INOX, tarata a circa 0.350 bar o 0.700 bar.
Filtro d'aria
Poliestere con grado di filtrazione di 3µm (efficienza > 98%).
Astina di livello
Acciaio fosfatato a sezione piatta (massima visibilità del livello del fluido).
A richiesta può essere fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.
Esecuzioni standard
- SFV-AF-350MB+a: la valvola si apre per pressioni superiori a 0.350 bar (taratura 350 mb).
- SFV-AF-700MB+a: la valvola si apre per pressioni superiori a 0.700 bar (taratura 700 mb).
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche
I tappi sfiato SFV-AF (registered design) sono particolarmente indicati per tutte le applicazioni (motoriduttori, variatori o compressori) in cui la pressione interna del serbatoio non deve superare un determinato valore (350 o 700 mb).
In questi casi, infatti, la valvola permette la fuoriuscita dell'aria in eccesso dal serbatoio, ristabilendo i valori di pressione interna per i quali essa è stata tarata.
La valvola di tenuta (chiusa nelle condizioni di pressione normale) impedisce l'entrata di polvere dall'esterno ed evita la fuoriuscita di proiezioni di olio.
I tappi sfiato SFV-AF sono realizzati con una speciale geometria interna che si oppone alla fuoriuscita del fluido all'esterno anche nei casi piu critici di forti proiezioni di fluido.
L’esagono presente sul raccordo filettato permette di applicare, tramite una chiave, una coppia di serraggio maggiore sul tappo, garantendo una migliore compressione della guarnizione.
Dati tecnici
Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'interno del serbatoio e l'ambiente esterno.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Coperchio colore nero senza simbolo grafico.
- Coperchio colore arancio.
- Coperchio colore arancio senza simbolo grafico.
- Coperchio colore giallo.
- Coperchio colore giallo senza simbolo grafico.
- Astina fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.