RE.FF-N Ruote con supporto in acciaio

Rivestimento in poliuretano iniettato

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Rivestimento

Poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D.

Corpo centrale ruota

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Supporto a piastra fissa

Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 3000N.

Supporto a piastra girevole

Lamiera di acciaio zincato, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 3000N.

La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità.

Non richiede manutenzione.

E’ costituito da (vedi Fig.1).

piastra di supporto: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;

forcella: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;

anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincato elettroliticamente;

perno centrale: integrale con la piastra ribadito a freddo;

organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;

anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015, disponibile solo per le esecuzioni SBL e SBF.

Freno

Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.

Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilita' di azionamento. Molla in acciaio al carbonio temprato.

Per agire sul dispositivo occorre far ruotare il carrello su se stesso. Il freno è efficace e semplice da usare: viene azionato e sbloccato con una semplice azione dall'alto verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal modo la massima comodità di manovra.

Esecuzioni standard

Mozzo con foro passante:

  • PBL: supporto a piastra fissa, senza freno.
  • SBL: supporto a piastra girevole, senza freno.
  • SBF: supporto a piastra girevole, con freno.
  • FBL: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
  • FBF: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno.

Mozzo con cuscinetti a sfere:

  • PSL: supporto a piastra fissa, senza freno.
  • SSL: supporto a piastra girevole, senza freno.
  • SSF: supporto a piastra girevole, con freno.
  • FSL: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
  • FSF: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno.
RE.FF-FSF-N - Mozzo con cuscinetti a sfere, supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno 
Informazioni generali

Applicazioni

Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, buona resistenza all'usura e alla lacerazione.

La versione con cuscinetto garantisce maggior scorrevolezza e silenziosità, soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazione di tipo continuativo.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.FF.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO