San - Antimicrobial
Acciaio INOX
Corpo filettato
Acciaio INOX AISI 303, testa con taglio a cacciavite.
Tolleranza consigliata per foro di alloggiamento del pressore d1 = H7.
Sfera
Acciaio INOX temprato.
Molla
Acciaio INOX AISI 631.
Esecuzioni standard
- GN 615-KN: molla a pressione normale.
- GN 615-KSN: molla a pressione rinforzata.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidica, colore blu (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.