GN 615 Pressori a molla e sfera

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio brunito, testa con taglio a cacciavite.

Sfera

Acciaio temprato

Molla

Acciaio INOX AISI 631.

Esecuzioni standard

  • GN 615-K: molla a pressione normale.
  • GN 615-KS: molla a pressione rinforzata.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • GN 615-K-MVK, GN 615-KS-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
  • GN 615-K-PFB, GN 615-KS-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO