EKK-SST-MD Manopole zigrinate

Tecnopolimero Metal Detectable

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5001, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Il tecnopolimero contiene additivi per la rilevabilità del materiale plastico tramite metal detector.

Esecuzione standard

Boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5001 è facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti. Inoltre, il particolare materiale contiene al suo interno additivi che permettono la rilevazione di particelle cubiche di 5 mm di lato tramite metal detector.

Al fine di migliorare la rilevabilità, la taratura del metal detector dovrà tenere conto del tipo di alimento / sostanza a rischio di contaminazione basandosi sull’umidità contenuta in esso.

Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e farmaceutico.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO