con albero di comando regolabile, alluminio
Base di fissaggio
Acciaio cromato, finitura mat.
Ghiera di fissaggio
Acciaio zincato.
Manopola
Profilato alluminio zigrinato, anodizzato, colore nero.
Bussola di traslazione
Acciaio naturale.
Calottina
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore grigio chiaro.
Graduazioni sulla base
- 10 tratti (D=27) che corrispondono a 10 rotazioni della manopola.
- 15 tratti (D=34) che corrispondono a 15 rotazioni della manopola.
Ogni tratto corrisponde a uno spostamento lineare di 1 mm.
Incisione a laser colore nero in contrasto con la superficie cromata della base.
Graduazioni sulla manopola
- 50 tratti e numerazione da 0.1...0.9.
Ogni tratto corrisponde ad uno spostamento assiale di 0.02 mm.
Incisione a laser in contrasto con la superficie nera della manopola.
Esecuzioni standard
- GN 727-A: base con fori per viti di fissaggio coassiali all'albero.
- GN 727-B: base con fori per viti di fissaggio perpendicolari all'asse dell'albero.
- GN 727-S1: fissaggio con ghiera.
Suffissi per tipo di graduazione:
- SR: valori crescenti con rotazione oraria.
- SL: valori crescenti con rotazione antioraria.
Caratteristiche
Le manopole GN 727 servono per effettuare una regolazione assiale, per esempio, di un dispositivo di fine corsa.
L’esecuzione GN 727-S1 è indicata per il montaggio su piastre di spessore limitato (da 2 a 8 mm).
Esecuzioni speciali a richiesta
Sulla superficie della calottina possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc.