PR-PF Maniglie da incasso

per montaggio a scatto, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, arancio e grigio chiaro, finitura mat.

Esecuzione standard

Montaggio a scatto (vedi istruzioni di montaggio).

Informazioni generali

Ergonomia e design

Design moderno per la forma compatta. Il profilo interno della cavità permette una presa sicura, confortevole ed ergonomica.

Dati tecnici

I valori di resistenza al sollevamento (F1) e allo sfilo (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante le prove di laboratorio eseguite con le maniglie montate su pannelli in lamiera dello spessore di 1.5 mm, irrigiditi ai fini della prova.

PR-PF - Maniglie da incasso 
Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

  • Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.
  • Eliminare le bave di foratura prima di inserire la maniglia.
  • Inserire in battuta la parte superiore della maniglia nel foro (Fig.1).
  • Premere sul lato inferiore fino al completo inserimento a scatto della maniglia (Fig.2).
PR-PF - Maniglie da incasso 
PR-PF - Maniglie da incasso 
PR-PF - Maniglie da incasso 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO