RMR Magneti ad U

con foro passante

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzione standard

Magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature a 350°C.

Laccatura in colore rosso, per temperature fino a 180°C.

Dati tecnici magneti.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I magneti ad U RMR sono dei sistemi magnetici non-schermati prodotti di fusione con prestazioni elevate e dimensioni d'ingombro molto contenute.

La superficie d'attrazione è divisa in due parti.

Per garantire che la forza d'attrazione indicata non venga alterata, le viti di fissaggio dovranno essere in materiale non magnetico.

Per una più semplice gestione ed evitare smagnetizzazioni, questi magneti vengono forniti con una placchetta di metallo applicata sulla superficie d'attrazione.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO