San - Antimicrobial
MBT-GA Manopole con indicatore di posizione integrato
movimento gravitazionale, tecnopolimero
Manopola bugnata
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Alberino stampato integralmente con la cassa.
Lunetta
Tecnopolimero. Sovrastampata alla visiera.
Visiera
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T) (praticamente infrangibile).
Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).
Quadrante
Alluminio naturale anodizzato opaco.
Graduazione oraria o antioraria colore nero.
Esecuzione standard
Boccola acciaio brunito, foro cieco alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa, secondo UNI 5929-85, compresa nella fornitura.
Lettura
La lancetta nera indica i giri effettuati dall'albero di comando a partire dalla posizione iniziale (0); la lancetta rossa indica le frazioni di giro.
Rotazione su cuscinetto a sfere: massima precisione di lettura.
Rapporto
Per la scelta del rapporto consultare il capitolo "Indicatori di posizione a reazione gravitazionale".
Protezione IP
La saldatura ad ultrasuoni della visiera alla cassa garantisce la tenuta stagna con grado di protezione IP 67 vedi tabella EN 60529.
Caratteristiche e applicazioni
Le manopole con indicatore gravitazionale integrato possono essere utilizzate con alberi ad asse orizzontale o inclinato fino a 60°.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Quadrante speciale con logo o graduazioni a disegno
- Rapporti speciali
- Riempimento con olio di paraffina, temperatura massima di esercizio in continuo 40°C
- Lancetta unica.