MT. Manovelle

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Mostrina frontale autoadesiva

Alluminio anodizzato.

Esecuzioni standard

  • MT.: con impugnatura girevole I.780+x in tecnopolimero. Mozzo in acciaio brunito, foro cieco alesato H9 o passante alesato H7.
  • MT-AS: con impugnatura girevole I.780+x in tecnopolimero. Boccola in acciaio brunito con foro quadro passante H9.

Per MT.50-AS foro quadro passante H9 con armatura in ottone.

  • MT+IR: con impugnatura ribaltabile IR.780 Mozzo in acciaio brunito, foro cieco alesato H9 o passante alesato H7.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La struttura reticolare del braccio di leva e il tipo di tecnopolimero impiegato conferiscono grande rigidità a questa manovella, che, per questo, si presta alla trasmissione anche di coppie di serraggio elevate.

Accessori

Accessori a richiesta

Rondella di ritegno assiale GN 184.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Manovelle con fori trasversali secondo EN 110  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO