VDS. Volantini a disco

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Calottina copriboccola

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore grigio chiaro, montata a pressione.

Esecuzioni standard

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.

Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta.

  • VDS.: senza impugnatura.
  • VDS+I: con impugnatura girevole I.621+x in tecnopolimero.
  • VDS+IEL: con impugnatura girevole IEL+x-SOFT in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch".
  • VDS+IR: con impugnatura ribaltabile IR.620 in tecnopolimero.
  • VDS+IRS: con impugnatura ribaltabile di sicurezza IRS.820 in tecnopolimero.

Boccola acciaio INOX AISI 304, foro alesato H7.

  • VDS-SST: senza impugnatura.
  • VDS+I-SST: con impugnatura girevole I.621+x-SST in tecnopolimero.
  • VDS+IR-SST: con impugnatura ribaltabile IR.620-SST in tecnopolimero.
  • VDS+IRS-SST: con impugnatura ribaltabile di sicurezza IRS.820-SST in tecnopolimero.

K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:

72641-R-K VDS.80-A-8-K

Accessori

Accessori a richiesta

  • GN 184: rondella di ritegno assiale in acciaio brunito.
  • GN 184.5: rondella di ritegno assiale in acciaio INOX AISI 303.
  • ECB.D: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione, disponibile per VDS.125, VDS.150 e VDS.175 (vedi tabella).
VDS+I - Impugnatura girevole 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Volantini con fori trasversali secondo EN 110.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO