MT-AT Manovelle

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Boccola acciaio brunito, foro alesato H9.

  • MT-AT: con impugnatura girevole I.621+x in tecnopolimero, non smontabile.
  • MT-AT+IR: con impugnatura ribaltabile IR.620 in tecnopolimero.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La struttura reticolare del braccio di leva e il tipo di tecnopolimero impiegato conferiscono grande rigidità a questa manovella, che, per questo, si presta alla trasmissione anche di coppie di serraggio elevate.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Manovelle con fori trasversali secondo EN 110.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO