San - Antimicrobial
Tecnopolimero Soft-touch
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.
Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Calottina colorata
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), nei colori standard, finitura semi-lucida.
Esecuzioni standard
- VB.839-B-SOFT: boccola in ottone, foro cieco filettato.
- VB.839-SST-SOFT: boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
- VB.839-p-SOFT: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche
Il rivestimento soft garantisce un maggior confort nell’utilizzo anche in presenza di umidità ed è particolarmente utile in caso di uso prolungato o in presenza di disabilità oltre a consentire una maggiore coppia di serraggio.
La forma a tre bracci risulta particolarmente ergonomica.
Prodotto di Design: Il design del prodotto associato al rivestimento soft conferisce al macchinario a cui è applicato un aspetto di qualità e ricercatezza.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Volantini a tre bracci con le parti metalliche in acciaio INOX AISI 304.
- Calottina in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.