San - Antimicrobial
Tecnopolimero Soft-touch
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) ad alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Corona scanalata
Elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Esecuzioni standard
- MBT-B-SOFT: boccola ottone, foro cieco filettato e liscio.
- MBT-p-SOFT: prigioniero filettato, acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
La corona con rivestimento in elastomero "soft touch" migliora l'efficienza della presa anche in presenza di oli, grassi e sudore della mano. Per questo motivo queste manopole scanalate sono particolarmente indicate per applicazioni su apparecchiature per il fitness, su attrezzature per il giardinaggio e la movimentazione delle merci, su strumenti di precisione e su attrezzature per disabili.
Ergonomia e design
Questo tipo di manopola offre la possibilità di operare nelle più disparate condizioni di lavoro in maniera ergonomica e cioè ottenendo i massimi livelli dello sforzo applicabile con il minimo di fatica.
La struttura ripetitiva, a passo molto piccolo, della superficie della corona, unitamente al rivestimento soft-touch, rende possibile la ripresa della manopola durante la fase di rotazione rapida (o di avvitamento) nelle migliori condizioni e senza la necessità di aggiustamenti angolari della mano e del polso.