ERZ-SST-SAN Maniglie a ripresa

Tecnopolimero con protezione antimicrobica

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, con additivo agli ioni d'argento su base inorganica, colore grigio-nero RAL 7021 (C1) o bianco RAL 9016 (C16), finitura mat. Inserto dentato in lega di zinco incorporato per l'accoppiamento con l'elemento di serraggio in metallo.

Esecuzioni standard

Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®*.

Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.

  • ERZ-SST-SAN: elemento di serraggio con foro filettato in acciaio INOX AISI 303.
  • ERZ-SST-p-SAN: elemento di serraggio con vite filettata in acciaio INOX AISI 303.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Lo speciale additivo antimicrobico previene la proliferazione di microbi, batteri e funghi sulla superficie del prodotto.

Il meccanismo di rilascio controllato degli ioni d’argento mantiene invariate nel tempo le caratteristiche antimicrobiche, anche dopo svariati cicli di lavaggio.

L’alta resistenza alle temperature dell’additivo utilizzato ne permette l’uso anche in cicli di sterilizzazione (130°C).

Campioni di materiale sono stati testati presso laboratori accreditati, secondo gli standard della Norma ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces) che deriva dalla Norma JIS Z 2801.

I ceppi utilizzati per le prove sono stati i seguenti:

  • Escherichia Coli ATCC® 25922™ (attività antimicrobica 99,9%).
  • Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (attività antimicrobica 99,9%).
  • Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (attività antimicrobica 99,8%).
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (attività antimicrobica 99,9%).
  • Candida Albicans ATCC® 10231™ (attività antimicrobica 98,9%).

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

La dentatura metallica dell'inserto in lega di zinco consente l'uso di elementi di serraggio completamente in metallo, con la possibilità quindi di apportarvi eventuali modifiche di lavorazione in caso di speciali esigenze.

Sono indicati per le applicazioni dove la sanificazione e l'igiene sono fondamentali, come ad esempio:

  • apparecchiature medicali e ospedaliere;
  • attrezzature per disabili;
  • macchine per l'industria alimentare e farmaceutica;
  • apparecchiature per la ristorazione collettiva;
  • arredi urbani e per luoghi pubblici.
Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio, sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esalobata.

* Marchio registrato della TEXTRON INC.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO