GN 565.1 Maniglie a ponte

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Alluminio, barra a sezione ovale.

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.

Suffissi per finitura superficiale:

  • BL: colore naturale.
  • EL: anodizzato, colore naturale.
  • RS: rivestimento resina epossidica, colore rosso RAL 3000.
  • SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio RAL 9006.
  • SW: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Lunghezze e colori diversi dalle esecuzioni standard.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO