GN 75.6 Manopole Hygienic Design

Acciaio INOX AISI 316L

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

  • Acciaio INOX AISI 316L.

Guarnizione di tenuta

  • H: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
  • E: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
  • F: gomma sintetica FKM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -5 °C a +200 °C.

Esecuzioni standard

Foro cieco filettato, finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ):

  • GN 75.6-D-MT-H: guarnizione H-NBR.
  • GN 75.6-D-MT-E: guarnizione EPDM.
  • GN 75.6-D-MT-F: guarnizione FKM.

Foro cieco filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ):

  • GN 75.6-D-PL-H: guarnizione H-NBR.
  • GN 75.6-D-PL-E: guarnizione EPDM.
  • GN 75.6-D-PL-F: guarnizione FKM.

Perno filettato, finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ):

  • GN 75.6-E-MT-H: guarnizione H-NBR.
  • GN 75.6-E-MT-E: guarnizione EPDM.
  • GN 75.6-E-MT-F: guarnizione FKM.

Perno filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ):

  • GN 75.6-E-PL-H: guarnizione H-NBR.
  • GN 75.6-E-PL-E: guarnizione EPDM.
  • GN 75.6-E-PL-F: guarnizione FKM.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le manopole GN 75.6 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d’igienicità.

La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall’ambiente esterno, impedendo l’accesso di impurità.

La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l’assenza di recessi, impedisce aderenze di impurità e ne facilitano la pulizia.

Vedi Dati tecnici Hygienic Design.

A richiesta

Accessorio

Anelli di tenuta: GN 7600.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO