BT-ESD Manopole scanalate

Tecnopolimero conduttivo ESD

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero speciale conduttivo a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Resistività di superficie 103 Ω (metodo di prova ASTM D257), resistività di volume 103 Ωcm (metodo di prova ASTM D257).

Esecuzioni standard

  • BT-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • BT-FP: boccola ottone, foro passante filettato.
  • BT-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Lo speciale tecnopolimero conduttivo (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) previene l'accumulo di carica elettrostatica. Le manopole BT-ESD sono quindi indicate per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" (EPA) dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento. Il marchio (ESD-C) inciso in modo indelebile sulla superficie della manopola identifica la particolare caratteristica di conduttività secondo le norme EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO